Opublikuj swoje produkty
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000056977
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuUrinal dividers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)8.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ekrany i przegrody
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka