Opublikuj swoje produkty
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057078
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuToilet brush holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)235
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)0.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka