Opublikuj swoje produkty
Spare toilet roll holder CHRX679
Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 32 mm pipe diameter, for 2 rolls, plate for hidden mounting with stainless steel cover, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 81 x 280 x 124 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      124.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      160.00 mm
      Maximum width of consumable      150.00 mm
      Spindle      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057146
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)124
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka