Opublikuj swoje produkty
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057150
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuHooks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)158
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka