Opublikuj swoje produkty
STRATOS Toilet roll holder STRX673E
STRATOS Toilet roll holder STRX673E

    STRATOS Toilet roll holder STRX673E

    Toilet roll holder for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, curved folding cover, for 1 roll with max. width 130 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 153 x 153 x 129 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      129.00 mm
      Overall height      153.00 mm
      Overall width      153.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      Yes

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057422
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)153
    • Szerokość (mm)153
    • Głębokość (mm)129
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka