Opublikuj swoje produkty
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl with dimensions, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Drain board left
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057556
    • Rodzina produktuCatering
    • Grupa produktuCatering sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)432
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka