Opublikuj swoje produkty
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, front panel made of stainless steel, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Opis
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030057693
    • Rodzina produktuBaby changing tables
    • Grupa produktuBaby change units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)565
    • Szerokość (mm)860
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBaby changing units

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka