Opublikuj swoje produkty
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057739
    • Rodzina produktuGrab rails
    • Grupa produktuShower seats and backs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)484
    • Głębokość (mm)521
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPolietylen
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)4.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower seats

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka