Opublikuj swoje produkty
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, for 1 roll with max. Ø 260 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000060983
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)269
    • Szerokość (mm)269
    • Głębokość (mm)116
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)1.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka