Opublikuj swoje produkty
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Coat hook, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Model for mounting from behind with threaded bolts for vandalism-resistant mounting from a service room. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000090047
    • Rodzina produktuPrison units
    • Grupa produktuHooks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)108
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)52
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka