Opublikuj swoje produkty
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
    Paper towel dispenser, waste bin combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 411 x 1148 x 171 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000090059
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuCombinations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1148
    • Szerokość (mm)411
    • Głębokość (mm)171
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)14.42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMulti-function dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka