Opublikuj swoje produkty
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Opis
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000090063
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuHygiene bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)295
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)165
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)2.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel disposal bins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka