Opublikuj swoje produkty
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, folded front, closed cover to the front, with white nylon brush with flushing rim cleaner, withdrawal opening either left or right, depending on mounting, removable plastic drip tray, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 107 x 230 x 97 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100000
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuToilet brush holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)107
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka