Opublikuj swoje produkty
AQUALINE urinal flush valve AQRM464
AQUALINE urinal flush valve AQRM464

    AQUALINE urinal flush valve AQRM464

    AQUALINE urinal flush valve DN 15 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable, with lockable water quantity regulator, inlet pipe and connector. All-metal construction polished chromium-plated brass.
    Opis
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100071
    • Rodzina produktuFlushing systems
    • Grupa produktuSelf closing urinal flushing systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.82
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka