Opublikuj swoje produkty
SIRIUS utility sink BS333
SIRIUS utility sink BS333

    SIRIUS utility sink BS333

    Wall mounted general purpose sink top, stainless steel, surface satin finished, flat drainer / work area, tap ledge 70 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube, complete with integral wall brackets, screws and dowels. Storage board right Dimensions 1000 x 230 x 500 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      230.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places  1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Storage
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Right
      Sump basket      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100078
    • Rodzina produktuUtility sinks
    • Grupa produktuMulti purpose sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)12.12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka