Opublikuj swoje produkty
CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592B
CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592B

    CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592B

    Wall hung WC pan, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with mounting plate supplied, conform to EN 33, includes security screws. 4 litre flush EN997 approved. With black WC-seat
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      409.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic hinged seat with lid
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Black

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100136
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuWCs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)409
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka