Opublikuj swoje produkty
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    Wall hung WC pan for disabled, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with included mounting plate conform to EN 33, including safety screws. With seat pads
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      363.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic seat pad 
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100148
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuWCs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)363
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)15.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka