Opublikuj swoje produkty
AQUAPAY coin-operated controller AQUA800
AQUAPAY coin-operated controller AQUA800

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA800

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling one A3000 open shower fitting. Shower duration for one token is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for tokens, 24 V DC. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (W x H x D)
    Opis
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      3.00000
      Token Coin      Token Coin

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100340
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuPay water dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)220
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.53
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_70_52_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater supply control systems

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka