Opublikuj swoje produkty
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one coin is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for coins EURO 0.50, 24 V DC.
    Opis
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 10
      Token Coin 0.5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100419
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuPay water dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)220
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.53
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCoin-operated locks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka