Opublikuj swoje produkty
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Stainless steel, working height 900mm including commercial sink. Apron 300 mm deep on all sides. Four adjustable feet. Underframe in supply fragmented.

    Dimensions 1040 x 870 x 518 mm (W x H x D)
    for BS351 and BS352

    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100784
    • Rodzina produktuUtility sinks
    • Grupa produktuComplementary parts utility sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)870
    • Szerokość (mm)1040
    • Głębokość (mm)518
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)14.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 DescriptionSink supports

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka