Opublikuj swoje produkty
RONDO round sink BR300OU
RONDO round sink BR300OU

    RONDO round sink BR300OU

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)
    Round inset basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, surface high polished, material thickness 1 mm, bowl diameter 300 mm, without overflow, inclusive 5/4" flat perforated waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 340 x 187 mm (W x H) Bowl Dimensions 300 x 180 mm (W x H)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 340.00 mm
      Overall height 187.00 mm
      Overall width 340.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 185.00 mm
      Bowl width 300.00 mm
      Bowl depth 300.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Flat perforated waste

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100793
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuWash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)187
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka