Opublikuj swoje produkty
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Opis
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101123
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuComplementary parts urinals / wc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)365
    • Szerokość (mm)38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)0.19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka