Opublikuj swoje produkty
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101212
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWaste bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)121
    • Szerokość (mm)175
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDisposal chutes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka