Opublikuj swoje produkty
RODAN waste bin RODX605S
RODAN waste bin RODX605S

    RODAN waste bin RODX605S

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, mounting either with mounting bracket or directly onto the wall, includes stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 18 liter Dimensions 275 x 460 x 177 mm (W x H x D)
    Opis
    • Bag holder      No
      Filling volume      18.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      177.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101236
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWaste bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)177
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Austria
    Australia
    Kanada
    Republika Południowej Afryki
    Belgia
    Stany Zjednoczone
    Chorwacja
    Czechy
    Estonia
    Finlandia
    Francja
    Hiszpania
    Holandia
    Irlandia
    Litwa
    Łotwa
    Luksemburg
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Rumunia
    Serbia
    Słowacja
    Słowenia
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit