Opublikuj swoje produkty
RODAN waste bin RODX604
RODAN waste bin RODX604

    RODAN waste bin RODX604

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 13 liters Dimensions 355 x 540 x 110 mm (W x H x D)
    Opis
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      540.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101345
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWaste bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)4.47
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka