Opublikuj swoje produkty
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101350
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuComplementary parts accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)61
    • Szerokość (mm)441
    • Głębokość (mm)171
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-mounted furniture support rails

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka