Opublikuj swoje produkty
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    Folding self-closing lid for waste bin RODX607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, without waste bin.
    Opis
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      192.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      350.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101357
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuComplementary parts accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)192
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka