Opublikuj swoje produkty
Flushing pipe ZAQUA057
Flushing pipe ZAQUA057

    Flushing pipe ZAQUA057

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. Straight
    Opis
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank No
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101459
    • Rodzina produktuFlushing systems
    • Grupa produktuComplementary parts flushings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flush pipes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka