Opublikuj swoje produkty
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Paper towel dispenser for installation from the front or from the top, stainless steel, surfaces satin finished, material strength 1 mm, capacity for 600 pieces of C-folded single-layer paper towels. Can be filled from the top. Dimensions 330 x 445 x 180 mm (W x H x D)
    Opis
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102672
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuPaper towel dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)445
    • Szerokość (mm)330
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)4.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka