Opublikuj swoje produkty
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Opis
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102691
    • Rodzina produktuWater management
    • Grupa produktuComplementary parts water management
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70
    • Uniclass 2015 DescriptionPower supply products

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka