Opublikuj swoje produkty
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    Zarchiwizowane

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102701
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuShelves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)1.54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves