Opublikuj swoje produkty
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000056952
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuShelves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)138
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)142
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)1.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka