Opublikuj swoje produkty
Workroom sink SIRW770
Workroom sink SIRW770

    Workroom sink SIRW770

    Workroom sink made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). Basin with integrated tap landing, without tap hole, with marking for drilling holes on the underside of the tap landing. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Stand pipe valve DN 40 x 200 mm and protective strainer (removable) made of stainless steel. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. Dimensions 1100 x 300/800 x 700 mm (W x H x D) Bowl dimensions 1060 x 283 x 555 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 1,100.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,060.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Outlet size DN 40
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket No
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102720
    • Rodzina produktuUtility sinks
    • Grupa produktuMulti purpose sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)89.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-25 41 11 13 11
    • OmniClass TitlePlaster Sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka