Opublikuj swoje produkty
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm) and circular flushing rim. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 753 x 196 x 753 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102732
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuSquat pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)755
    • Głębokość (mm)755
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)14.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWC squatting pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka