Opublikuj swoje produkty
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Opis
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000102739
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuComplementary parts urinals / wc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)365
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka