Opublikuj swoje produkty
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    WASHINO-2 children‘s wash-and-play trough made of MIRANIT resin-bonded mineral material, Alpine white colour. With 2 wash places. Wave-shaped basin, large inner and outer radii of basins, with integrated surge edge, tap landing with a tap hole for each wash place. Waste and overflow valve G 1 1/2 B as a standpipe. Integral back panel for fixing. Mounting material included. Dimensions 1100 x 240 x 450 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000103056
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuWash troughs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)45.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka