Opublikuj swoje produkty
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, roundcovers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 170 x 60 x 65 mm (W x H x D)

    Opis
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width     170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000106293
    • Rodzina produktuRes. Bath. Accessories
    • Grupa produktuWC-1 roll holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)65
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka