Opublikuj swoje produkty
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Opis
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000106359
    • Rodzina produktuRes. Bath. Accessories
    • Grupa produktuTowel & rob holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)54
    • Szerokość (mm)54
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka