Opublikuj swoje produkty
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
    Zarchiwizowane

    CAMPUS baby bathtub CMPX0070

    Baby bathtub, installed from above, made of 304 chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, waste fitting with plug waste set DN 40. Contents 10 L.

    Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 700 x 250 x 400 mm (W x H x D)

    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000111229
    • Rodzina produktuWash place solutions
    • Grupa produktuBaby change units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)743
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)8.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs