Opublikuj swoje produkty
CAMPUS squat toilet CMPX502N
CAMPUS squat toilet CMPX502N

    CAMPUS squat toilet CMPX502N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. With spreader for connection of 40 mm outer diameter flushing pipe.
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Inlet size DN 40
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030018490
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuSquat pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)235
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wRepublika Południowej Afryki
    • Wyprodukowano wRepublika Południowej Afryki
    • Waga netto (kg)8.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWC squatting pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka