Opublikuj swoje produkty
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame for stainless steel urinals with siphon control, self-supporting powder coated steel frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height adjustable fastening of objects, height adjustable fitting connection and outlet mount, premounted for Franke urinal CMPX538, sound-insulated wall duct G 1/2, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection and fixing material. Dimensions 525 x 1120 mm (W x H)
    Opis
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030020069
    • Rodzina produktuInstallation units
    • Grupa produktuInstallation units urinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1120
    • Szerokość (mm)525
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)9.12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka