Opublikuj swoje produkty
CAMPUS row urinal CMPX555GE
CAMPUS row urinal CMPX555GE

    CAMPUS row urinal CMPX555GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material
    thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe.
    Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon,
    included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimension 2400 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Opis
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030020117
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuTrough urinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)516
    • Szerokość (mm)2400
    • Głębokość (mm)235
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)21.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka