Opublikuj swoje produkty
AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001
AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001

    AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001

    AQUAFIX installation frame for ceramic urinals, with pre-mounted basic installation kit for in-wall urinal flush valves FLUSH-S and FLUSH-C. Self-supporting, powder coated, steel-frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height-adjustable traverse beam for fastening urinal, fitting connection and outlet mount, sound-insulated wall duct with flush connector, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection and fastening material. Dimensions 525 × 1120 mm (W x H)
    Opis
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinals
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      From side
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030020123
    • Rodzina produktuInstallation units
    • Grupa produktuInstallation units urinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1120
    • Szerokość (mm)525
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10.26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka