Opublikuj swoje produkty
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    AQUAFIX installation element for wall-mounted toilet bowl, with wall-installation cistern. Self-supporting, powder coated steel-frame construction, TÜV tested, for individual mounting for dry-wall lining. Concealed toilet cistern with water condensation insulation, with dual-volume flushing (7,5-4,5 l or 4-2 l) or Start/Stop flushing, triggering function transferred via flexible pressure spirals, charge valve noise group I, mounting bracket 4-fold adjustable for toilet-connecting elbow DN 90 / DN 100, complete with flexible connecting hose, toilet-connecting elbow, retaining bolts for toilet, building protection and fastening material. Dimensions 450 x 1120 mm (W x H)
    Opis
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030020126
    • Rodzina produktuInstallation units
    • Grupa produktuInstallation units wc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1120
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)155
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)12.825
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka