Opublikuj swoje produkty
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Opis
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030020577
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuComplementary parts urinals / wc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)365
    • Szerokość (mm)37
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka