Opublikuj swoje produkty
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503

    VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503

    Single washbasin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white. Wheelchair accessible, with integrated gripping edge. Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 550 x 120 x 450 mm (W x H x D) Bowl dimensions 500 x 80 x 325 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl width      325.00 mm
      Bowl depth      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030020961
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuWash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka