Opublikuj swoje produkty
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Opis
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030027861
    • Rodzina produktuUrinals / WC
    • Grupa produktuComplementary parts urinals / wc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)680
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolistyren (EPS)
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWC squatting pans

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka