Opublikuj swoje produkty
R3 system box F3BX2001
R3 system box F3BX2001

    R3 system box F3BX2001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 with mixing unit, for shower facilities. For connection to hot and cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    Opis
    • Overall depth      80.00 mm
      Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Showering
      Outlet size      G 1/2 B
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030036141
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuBasic installation kits for showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-24
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka