Opublikuj swoje produkty
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    90° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with three stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 678 x 1328 x 82 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030038220
    • Rodzina produktuGrab rails
    • Grupa produktuGrab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1328
    • Szerokość (mm)678
    • Głębokość (mm)82
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)2.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka