Opublikuj swoje produkty
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix single-lever mixers as wall mixers for sanitary and shower facilities, for performing of automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid cartridge necessary) and storage of statistical data. Housing adapter including sensor with control electronics and 6 V lithium battery (CR-P2) as well as function block with solenoid valve cartridge. Activated water hygiene flushing (30 seconds), fixed interval time 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    Opis
    • Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030039446
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuComplementary parts showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)56
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka